Armstrong Fluid Technology © Copyright 2024

CASE STUDY  |  Denver, CO,  USA

BENEFITS

A Denver, Colorado contractor upgraded an H-51 Bronze with our Compass R20-75 Stainless Steel, for the below logistics centre.

 
In the default AUTO mode, the Domestic hot water recirculation system operated for 18 hr/day or 3,240 hr/year.  

 
The Design Envelope energy savings provided a payback of less than 2 years, including the price premium of a Compass R vs. replacing with a constant speed H-51.

Vizionează clipul nostru pentru a vedea avantajele pompelor Armstrong 


Recirculateurs en ligne à rotor noyé à haut rendement qui ne nécessitent aucune maintenance

Les produits de haute qualité d‘Armstrong incluent


Une technologie à aimant permanent et les meilleurs moteurs européens conformes à la directive ErP pour optimiser l’efficacité énergétique et la performance et pour permettre au propriétaire/locataire de faire des économies.


La gamme de circulateurs d‘Armstrong fabriquée en Europe offre un choix varié d’avantages pour toutes les applications de chauffage et de refroidissement de l’eau domestique.

Rendement élevé 

Commande électronique 

Technologie à aimant permanent 

Mise en service manuelle 

Fonctionnement stable 

Très faible consommation d’énergie

Vis de purge

Utilisation simple 

Compact en direction axiale 

Bornier intégré 

Adaptation automatique aux conditions ambiantes du client 

Ne nécessitent aucune maintenance

Aflați mai multe despre pompele de circulație Armstrong  

Descarcă broșura

Aveți întrebări despre pompele noastre de circulație sau ați dori să achiziționați?