A modernização recente de um hotel substituiu uma bomba de dois anos e reduziu o uso de energia em 40%.
O Pump Manager é um serviço de gerenciamento de desempenho baseado em nuvem que ajuda os operadores a manter a eficiência da bomba a longo prazo.
Um edifício comercial em Londres atualizou seus controlese o gasto energético reduziu em 51%
Faça economia de HVAC em QUALQUER EDIFÍCIO, instale uma bomba Armstrong.
Contate-nos para uma consulta sem compromisso.
Armstrong Fluid Technology © Copyright 2018
Solicitar informações sobre otimização de bombas
O Gerenciamento de Desempenho Ativo é o perfeito afastamento das práticas anteriores. É um roteiro que faz com que seu processo de atualização de energia seja simples.
Acompanhar o desempenho e transformar os dados em insights em tempo real.
Usar os dados de fluxo para um controle de feed forward preciso.
As escolhas de equipamento de dimensionamento correto e planejamento de estágios para melhor eficiência.
Uma atualização recente do controlador ilustra a economia de energia disponível nas bombas HVAC. Ao invés do uso da mais nova placa controladora Design Envelope e algoritmo de velocidade variável, uma seleção da bomba foi alterada usando as versões anteriores do controlador e do software.
Uma nova placa controladora foi instalada e como resultado da mudança para uma bomba quase nova, o consumo de energia caiu 31,7%.
A Armstrong concluiu recentemente uma instalação no centro de Londres que usa um controlador OPTI-VISOR para aumentar a eficiência da HVAC e reduzir os custos operacionais. O OPTI-VISOR fornece orientação sobre o sequenciamento dos chillers. Também controla a bomba primária, as bombas do condensador e a velocidade dos ventiladores da torre de resfriamento.
A melhoria de eficiência e economia de energia foram drásticas. A economia de energia para o projeto é estimada em 52%.
Oxford Properties
Delta Hotels
Canary Wharf
Brookfield Properties
Sainsbury's
CBRE
Jones Lang LaSalle
Saks Fifth Avenue
"Depois da modernização para um chller mais caro, não vimos as economias que nos foram prometidas. Com uma nova solução de controle, economizamos um adicional de 51%.”
Gerente de Propriedades
Reino Unido