Design Envelope technology with parallel Sensorless pump control reduced energy use by 85% in this condo installation.
Ventus at Metrogate is a condominium complex located in the greater Toronto area, developed by Tridel Corporation. The retrofit project involved removing one of the existing base-mounted pumps and replacing it with the series 4302 dualArm pump. Operating data, post retrofit, shows that the 4302 dualArm with a Parallel Sensorless Pump Controller is 85% more energy-efficient than the previously installed base mounted pumps. Check out the full case study here:
POUR RÉUSSIR VOS PROJETS et OBTENIR DES RÉSULTATS OPTIMAUXE
En savoir plus sur Armstrong Fluid Technology et nos solutions:
Active Performance Management Reduces Maintenance Costs
Financement / spécifications
Design
Construction
Mise en service et livraison
Utilisation et optimisation
Modification de l’utilisation et/ou assainissement
LA MEILLEURE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE À CHARGE PARTIELLE
La plupart des systèmes de chauffage-climatisation-aération dans les bâtiments fonctionnent à 90 % ou plus, avec moins de 60 % de capacité.
Les solutions Design Envelope réduisent les coûts du système grâce à une vitesse variable et à une commande à la demande de la pompe intermédiaire, de l'entraînement et du moteur.
La technologie Design Envelope d'Armstrong modifie radicalement le fonctionnement de l'écoulement des fluides dans les grandes installations de chauffage-climatisation-aération en réagissant instantanément et en ne consommant que l'énergie nécessaire pour répondre aux besoins du bâtiment.
La commande à la demande et l'intelligence d'optimisation intégrés dans notre contrôleur Design Envelope adaptent le fonctionnement de la pompe à la demande immédiate en utilisant la méthode la plus efficace.
NOS TECHNOLOGIES RESPECTUEUSES DE L'ENVIRONNEMENT SONT CONÇUES ET CONSTRUITES POUR OBTENIR LES MEILLEURES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES À CHARGE PARTIELLE.
Coûts d'exploitation les plus bas
Émissions de carbone les plus faibles
Besoin en énergie le plus faible
COMPLEXITÉ ET COÛTS D'INSTALLATION RÉDUITS
Coûts d'installation les plus bas
Risque le plus faible en ce qui concerne le projet et l'exploitation
Émissions de carbone les plus faibles
Les pompes verticales en ligne, installées directement dans la tuyauterie, réduisent considérablement les coûts d'installation, la complexité et l'encombrement. Les pompes VIL Armstrong (simples, doubles ou jumelées) peuvent être installées sans socle d'inertie ni raccords flexibles. Des économies supplémentaires sont réalisées grâce à l'utilisation d'échelles d'aspiration et de vannes Flo-Trex. L'absence de pieds de pompe permet également de réduire l'espace nécessaire à l'installation. L'absence de socles en béton permet de réduire considérablement l'empreinte carbone de l'installation.
L'INTÉGRATION DE LA RÉGULATION DE LA VITESSE VARIABLE DANS LES POMPES DESIGN ENVELOPE OFFRE:
Des coûts d'installation réduits, complexité et encombrement moindres
Amélioration des performances énergétiques et économies avec réduction des risques opérationnels
COMMANDE SYSTÈME SANS CAPTEUR DE PRESSION PHYSIQUE OU DÉBITMÈTRE
Simplifie la mise en service
La technologie de commande intégrée sans capteur surveille et commande la pompe sans qu'un capteur physique ne soit nécessaire.
Atteint plus facilement les performances énergétiques prévues.