Armstrongs 
Design Envelope Technologie -
Optimale Leistung über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes 

Pump Manager

HVAC Energy Consultation

360 Service and Support

Pump Manager is a cloud-based performance management service that helps operators maintain long-term pump efficiency.

360 Service and Support provides complete solution support for engineers, contractors and owners.

Armstrong can review a list of your installed equipment, identify vulnerabilities and recommend upgrades.

Armstrong Fluid Technology © Copyright 2018

HEAD-TO-HEAD TECHNOLOGY COMPARISON 

Design Envelope technology with parallel Sensorless pump control reduced energy use by 85% in this condo installation.  

Ventus at Metrogate is a condominium complex located in the greater Toronto area, developed by Tridel Corporation. The retrofit project involved removing one of the existing base-mounted pumps and replacing it with the series 4302 dualArm pump. Operating data, post retrofit, shows that the 4302 dualArm with a Parallel Sensorless Pump Controller is 85% more energy-efficient than the previously installed base mounted pumps. Check out the full case study here:  

ERFOLGREICHE PROJEKTE UND OPTIMALE ERGEBNISSE 

Erfahren Sie mehr über Armstrong Fluid Technology und unsere Lösungen:

Active Performance Management Reduces Maintenance Costs

Wir lösen die Herausforderungen der Projektbeteiligten während des gesamten Lebenszyklus von Gebäuden
  • Finanzierung / Spezifikationen 
  • Design 
  • Bau 
  • Inbetriebnahme und Übergabe 
  • Bedienung und Optimierung 
  • Nutzungsänderung und/oder Sanierung 

 BESTE TEILLAST-ENERGIELEISTUNG

Die meisten HKL-Systeme in Gebäuden arbeiten zu 90 % oder mehr, mit weniger als 
60 % Kapazität.


Design Envelope-Lösungen reduzieren die Systemkosten durch eine variable Drehzahl und eine bedarfsgerechte Steuerung von Zwischenpumpe, Antrieb und Motor.


Die Design Envelope-Technologie von Armstrong ändert die Funktionsweise des Flüssigkeitsstroms in größeren HLK-Anlagen grundlegend, indem sie sofort reagiert und nur die für die Deckung des Gebäudebedarfs erforderliche Energie verbraucht.


Die in unserem Design Envelope Controller eingebettete bedarfsorientierte Steuerung und Optimierungsintelligenz passt den Pumpenbetrieb mit der effizientesten Methode an den unmittelbaren Bedarf an.

UNSERE UMWELTFREUNDLICHEN TECHNOLOGIEN SIND SO KONZIPIERT UND KONSTRUIERT, UM DIE BESTE ENERGIELEISTUNG BEI TEILLAST ZU ERZIELEN

Niedrigste Betriebskosten

Niedrigste Kohlenstoffemissionen 

Niedrigster Energiebedarf 

GERINGERE INSTALLATIONSKOMPLEXITÄT UND -KOSTEN 

Niedrigste Installationskosten

Niedrigstes Projekt- und Betriebsrisiko 

Niedrigste Kohlenstoffemissionen 

Vertikale Inline-Pumpen, die direkt in die Rohrleitung eingebaut werden, reduzieren die Installationskosten, die Komplexität und den Platzbedarf erheblich. Armstrong VIL-Pumpen (Einzel-, Doppel- oder Zwillingspumpen) können ohne Trägheitssockel und flexible Anschlüsse installiert werden. Weitere Einsparungen werden durch den Einsatz von Saugleitern und Flo-Trex-Ventilen erzielt. Durch den Wegfall der Pumpenfüße wird auch der Platzbedarf für die Installation verringert. Durch den Verzicht auf Betonsockel wird der Kohlenstoffausstoß der Installation erheblich reduziert.

DIE INTEGRATION DER VARIABLEN DREHZAHLREGELUNG IN DIE DESIGN ENVELOPE-PUMPEN LIEFERT: 

Geringere Installationskosten, geringere Komplexität und weniger Platzbedarf 

Verbesserte Energieleistung und Einsparungen bei reduziertem Betriebsrisiko 

SYSTEMSTEUERUNG OHNE PHYSIKALISCHEN DRUCKSENSOR ODER DURCHFLUSSMESSER  

Vereinfacht die Inbetriebnahme

Die integrierte sensorlose Steuerungstechnologie überwacht und steuert die Pumpe, ohne dass ein physischer Sensor erforderlich ist.

Leichteres Erreichen der geplanten Energieleistung 

Ermöglicht Durchflussmessung ohne Durchflussmesser 

 REFERENZPROJEKTE

Wei Lai Mansion Zhengzhou, China

Download Referenzprojekte

Bernardin Manor 
Chicago, USA

Download Referenzprojekte

TCU (Texas Christian University) Fort Worth, Texas

Download Referenzprojekte

VIDEOS

Pump Manager

SPAREN MIT HERZ

UNSERE LÖSUNGEN FÜR DEN GEBÄUDELEBENS- ZYKLUS