Energy Performance Upgrades always start with the heart.
Active Performance Management
Pump Manager
A recent upgrade project at a major cinema reduced pump energy usage by 40%, for annual savings of over $20,000.
Active Performance Management along with Armstrong's IPC controller helps restore and maintain comfortable temperature levels in buildings.
With Armstrong's Active Performance Management, powered by [IBM Watson], you can achieve and maintain consistent energy efficiency. Find out how you can upgrade your HVAC system and immediately save up to 40 cents per square foot.
Armstrong recommended The Delta Hotel upgrade one of their existing DualArm pumps to a new Tango pump. Even though the original pump was only 3.5 years old, the new Tango pump is better - with a new design, control algorithms and performance management features. Installed and tuned to match the output of the original pump, the Tango pump is producing the same flow, but using 40% less energy.
Outros benefícios da tecnologia de motor com ímãs permanentes de projeto (DEPM)
As Vantagens da Tecnologia com Motores de Imãs Permanentes nos Sistemas de Pressurização Residenciais
Os Fatos sobre Consumo de Água
A bomba de trabalho mais resistente de seu edifício acabou de se tornar mais eficiente com os NOVOS motores de eficiência ultra-premium.
O uso de padrões e práticas industriais atuais para o dimensionamento de Sistemas de Pressurização, significa que os sistemas residenciais raramente atingem suas especificações de fluxo do projeto! Em média
35% do tempo com fluxo inferior a 10%
75% do tempo com fluxo inferior a 30%
95% do tempo com fluxo inferior a 50%
Dependendo do tipo de edifício, os Sistemas de Pressurização Residenciais podem passar mais de 80% do tempo com um fluxo de projeto inferior a 20%!
Os motores com ímãs permanentes (DEPM) oferecem máxima eficiência energética em relação aos motores tradicionais de indução de velocidade variável em condições de carga parcial.
Menos Tempo de parada para Manutenção
Tempo de operação mais prolongado e ininterrupto
Mais Compacto e mais leve
Operação ultra-silenciosa
Maior range de operação
Máxima flexibilidade de projeto e instalação
PRIMEIRO PASSO PARA ECONOMIZAR UTILIZANDO SISTEMAS DE PRESSURIZAÇÃO