¿Lluvia torrencial?
No importa... 

Armstrong Fluid Technology © Copyright 2022

Ahorre en los costos iniciales con un dimensionamiento preciso

Ahorre en la mano de obra de instalación con una instalación y una puesta en marcha sencillas  

Conectadas a la nube para su optimización mediante aprendizaje automático

Funciona con temperaturas entre -10 °C y 45 °C

Solution OutlineCase StudyWebinar RecordingsVideosService & Support
¡Aumente la eficiencia de la bomba en hasta un 30%! 
Además, acceda a informes y datos de mantenimiento en base a las condiciones y al análisis predictivo.
Ahorre energía y reduzca la huella de carbono.

EVITE PROBLEMAS DE RENDIMIENTO CON UNA SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO DE GESTIÓN PUMP MANAGER 

Con la compra de un paquete de mejora del rendimiento Performance Upgrade, obtendrá una suscripción de 1 año a Pump Manager Professional, nuestro servicio basado en la nube que le ayuda a realizar un seguimiento y mantener la eficiencia de las bombas, y a prevenir problemas graves de rendimiento en su sistema de climatización. Las alertas por SMS y correo electrónico, junto con los informes periódicos, le ayudarán a resolver los problemas y a evitar el desperdicio de energía y los costos de mantenimiento. 

Vea algunos ejemplos en este informe técnico. “Les dijimos que podíamos ver el rendimiento de las bombas de forma remota, que las bombas funcionaban cerca de sus cabezales de desconexión y que había un pequeño consumo de energía incluso con flujo cero en el sistema. El cliente accedió a llevar a cabo un examen del sistema y se sorprendió al saber que la válvula estaba realmente cerrada y no había flujo” 

Descargar informe técnico

El servicio de gestión activa del rendimiento Active Performance Management en un complejo de oficinas en 20 Bay Street, Toronto 

ESTUDIO DE CASO  |   

Caudal de diseño original de las bombas del sistema de climatización:
4920 L/min a 96 metros

Caudal revisado (de acuerdo con las estimaciones de rendimiento):
4088 L/min a 32 metros

Tras la instalación, los datos de caudal de Pump Manager mostraron que las necesidades eran aún menores. Con el uso de los ajustes de software disponibles en los controles Design Envelope, Armstrong redujo el caudal a 3030 L/min a 24,4 metros. Con la selección de bombas de la capacidad adecuada y la tecnología de velocidad variable inteligente de Design Envelope, el ahorro energético de las bombas es de más de 52.000 dólares al año.

En dos situaciones distintas, el gestor de bombas Pump Manager generó advertencias clave relacionadas con la operación del sistema. El primer caso fue un informe de niveles de caudal inusuales, y el segundo fue un informe de vibración excesiva. En ambos casos, la información ayudó a evitar grandes pérdidas de energía y costosas reparaciones. El rendimiento y la eficiencia alcanzados por las bombas permitieron que el proyecto pudiese acceder a un programa de incentivos del gobierno local para compensar los costos del proyecto.

Descargar el estudio de caso

Instrucciones de instalación del controlador DEPC 

Introducción a Pump Manager 

Logre una mejora del rendimiento para las bombas Armstrong Design Envelope.

Descargar el folleto
Ahora, las bombas Design Envelope cuentan con clasificación NEMA 4x para exteriores. 

360 Service and Support

El programa de servicios “360 Service and Support” brinda asistencia completa a ingenieros, contratistas y propietarios.

Manténgase informado

Los informes y las alertas evitan tiempos de inactividad no planificados.

Detalles de las bombas monofásicas DEPM 

Resumen de las opciones de bombeo actuales para sistemas de climatización 

Soluciones Design Envelope de Armstrong 

  • Conectadas a la nube para su optimización mediante aprendizaje automático
  • Controles de la bomba sin sensores 
  • Redundancia adecuada mediante el bombeo en paralelo 
  • Reducción de los costos en equipos e instalación

Sistemas de bombeo tradicionales

  • Sin datos del sistema, sin acciones correctivas
  • Sensores de presión: problemas de instalación, deriva en los valores, confiabilidad 
  • Redundancia excesiva
  • Bombas y motores sobredimensionados, variadores de velocidad montados en la pared 

Features

Solicite su acceso al

seminario web


Regístrese ahora 

Muchas bombas de circulación cuentan con un diseño que permite una fácil reparación o reemplazo de las piezas de desgaste. Para muchos usuarios, este es el enfoque de menor costo en el largo plazo. Pero cuáles son los factores que diferencian un diseño desechable de uno reparable. ¿Y qué tipo de reparaciones son posibles? Este seminario web responderá a todas estas preguntas y repasará los fundamentos de la reparación de las bombas de circulación, con la finalidad de informarle sobre sus futuras decisiones de compra. 


Lo que aprenderá

Presentado por Tony Furst y Peter Wolff

Protección y operación de su sistema de climatización en entornos hostiles y condiciones climáticas adversas

Aprenda cómo puede ayudar la instalación de sus bombas en el exterior.

VEA AHORA 

Bombas Armstrong para exterior destacadas 


Tango
 
4322/4372
1/3 a 10hp
 



VIL 

4300/4380/4372
1/3 a 10hp
 


Más información sobre las bombas para exterior TangoMás información sobre las bombas para exterior VILVea nuestro seminario web exclusivoMe gustaría hablar con alguien para obtener más información