Energy Performance Upgrades always start with the heart.

Active Performance Management

Pump Manager

A recent upgrade project at a major cinema reduced pump energy usage
by 40%, for annual savings of over $20,000. 

Active Performance Management along with Armstrong's IPC controller helps restore and maintain comfortable temperature levels in buildings.

With Armstrong's Active Performance Management, powered by [IBM Watson], you can achieve and maintain consistent energy efficiency.   Find out how you can upgrade your HVAC system and immediately save up to 40 cents per square foot.

Armstrong Fluid Technology © Copyright 2024

Design Envelope  Stainless steel Vertical In-Line pumps 

BENEFITS

Armstrong recommended The Delta Hotel upgrade one of their existing DualArm pumps to a new Tango pump. Even though the original pump was only 3.5 years old, the new Tango pump is better - with a new design, control algorithms and performance management features. Installed and tuned to match the output of the original pump, the Tango pump is producing the same flow, but using 40% less energy.

MAIN EQUIPMENT

 Tango 4322, 2x2x5 

DOWNLOAD CASE STUDY

WEBINÁRIOS

Pergunte a um Especialista em Segurança Contra Incêndios - Discussão em Painel

Como os Contratantes de Irrigação podem economizar tempo e dinheiro com bombas de incêndio auto-reguláveis e de velocidade variável

Soluções Empacotadas em Segurança Contra Incêndios Armstrong para implantação rápida e de baixo risco

O Fire Pump ManagerTM da Armstrong Potencializa Bombas Inteligentes   

Saiba mais

ELEVANDO SEUS PROJETOS E SEUS RESULTADOS 

Mais Confiável
O aumento controlado e a pressão de operação reduzem falhas e vazamentos nas válvulas. O monitoramento de desempenho, além de alarmes e alertas, apoia um serviço ininterrupto.

Mais Flexível
A eliminação de PRVs em alguns andares do edifício reduz a complexidade do sistema de tubulação. A saída ajustável atende aos requisitos precisos de fluxo e altura do sistema.

Mais Economia
Elimina a necessidade de PRVs (hardware, mão de obra de instalação, manutenção) em vários andares de edifícios. Reduz a ocorrência de falhas de PRV e os danos causados pela água resultantes.

BENEFÍCIOS

Drive de velocidade ajustável (ASD Elétrico / Drive de Velocidade Variável) 

Placa de controle lógico com display HMI 

Transdutores de pressão de sucção e descarga 

Bypass automático 

DIFERENCIAL CHAVE

MAIS CONFIAVEL. MAIS FLEXIVEL. MAIS ECONOMIA.

BOMBA DE INCÊNDIO DESIGN ENVELOPE 

30% de Economia nos Custos Instalados mais certeza de desempenho para o seu Sistema de Sprinklers de Incêndio  

Bomba de incêndio Design Envelope com Fire Pump Manager TM 

Aprovado pela UL Unidade de bomba de incêndio de velocidade variável autorregulável


Bomba de incêndio Design Envelope

Fire Pump ManagerTM

Iniciar
Kits de Peças

MORE RELIABLE. MORE FLEXIBLE. MORE SAVINGS.

DESIGN ENVELOPE FIRE PUMP 

30% Installed Cost Savings On Your Fire Pump System 

Design Envelope Fire Pumps with Fire Pump Manager TM 

UL Approved Self-regulating variable speed fire pump unit

Bomba de incêndio Design Envelope

Baixar Brochura

Saiba mais sobre as Bombas de Incêndio DE 

Baixar Folheto
Saiba mais
Saiba mais