- Aplicações
Armazéns, data centers, prédios altos, empresas farmacêuticas, oportunidades de modernização
- Descrição
Este produto foi projetado, montado e testado para atender à unidade de bomba de incêndio de velocidade variável autorregulável, conforme descrito na NFPA 20/2022 Edition. Uma unidade de bomba de incêndio integrada, construída em fábrica, que consiste em bomba, acionador e unidade de controle de velocidade variável, configurada para manter a pressão de ajuste até que a potência máxima de frenagem da bomba seja atingida, enquanto atua como um controle limitador de pressão de velocidade variável e/ou um controle limitador de sucção de velocidade variável.
- Materiais
Carcaça de ferro dúctil
Vedações empacotadas
Rotor de aço inoxidável ou bronze (o material será escolhido a critério do fabricante para otimizar o desempenho)
- Configuração
Designs de 50 Hz e 60 Hz. Soluções com certificação UL, ULC e Listed disponíveis (aprovação pendente)
- Intervalo de desempenho
300 USGPM - 500 USGPM
- Temperatura
Temperatura ambiente máxima + 50°C
- Gama de potência
Mínimo 20 Hp (50 Hz) 30 Hp (60 Hz)
Máximo – 40 Hp (50 Hz) 60 Hp (60 Hz)