Armstrong Fluid Technology © Copyright 2023

CASE STUDY  |  Denver, CO,  USA

BENEFITS

A Denver, Colorado contractor upgraded an H-51 Bronze with our Compass R20-75 Stainless Steel, for the below logistics centre.

 
In the default AUTO mode, the Domestic hot water recirculation system operated for 18 hr/day or 3,240 hr/year.  

 
The Design Envelope energy savings provided a payback of less than 2 years, including the price premium of a Compass R vs. replacing with a constant speed H-51.

Armstrong Fluid Technology ist ein zuverlässiger Partner. Sobald eine Bestellung bestätigt ist, garantieren wir die Lieferung. 


Wir können kundenspezifische Produkte anbieten, auch für kleine Mengen 


Optimo Umwälzpumpen werden durch eine 5-Jahres-Garantie abgedeckt  


Wir sprechen Ihre Sprache!  

Recirculateurs en ligne à rotor noyé à haut rendement qui ne nécessitent aucune maintenance

Les produits de haute qualité d‘Armstrong incluent


Une technologie à aimant permanent et les meilleurs moteurs européens conformes à la directive ErP pour optimiser l’efficacité énergétique et la performance et pour permettre au propriétaire/locataire de faire des économies.


La gamme de circulateurs d‘Armstrong fabriquée en Europe offre un choix varié d’avantages pour toutes les applications de chauffage et de refroidissement de l’eau domestique.

Rendement élevé 

Commande électronique 

Technologie à aimant permanent 

Mise en service manuelle 

Fonctionnement stable 

Très faible consommation d’énergie

Vis de purge

Utilisation simple 

Compact en direction axiale 

Bornier intégré 

Adaptation automatique aux conditions ambiantes du client 

Ne nécessitent aucune maintenance

Vier Gründe, warum Sie Armstrong für Ihr nächstes Projekt wählen sollten:  

Lassen Sie uns Ihnen bei Ihrem nächsten Projekt helfen. Wir sorgen dafür, dass Sie den Service und Support erhalten, den Sie benötigen. 

FÜLLEN SIE DAS FORMULAR UND JEMAND WIRD SIE KONTAKTIEREN.