Pump Manager es un servicio de administración del rendimiento basado en la nube que ayuda a los operadores a mantener la eficiencia de las bombas a largo plazo.
Los informes y las alertas evitan tiempos de inactividad no planeados.
Armstrong puede revisar una lista de los componentes instalados en su equipo, identificar vulnerabilidades y recomendar mejoras.
Para obtener ahorros en HVAC en CUALQUIER EDIFICIO, comience con una bomba Armstrong.
Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para obtener una consulta gratuita.
Armstrong Fluid Technology © Copyright 2018
Con Design Envelope y Active Performance Management, encontraremos el ahorro energético y de mantenimiento que desea para su edificio.
Las expectativas de un servicio eficiente y sin interrupciones requieren que los sistemas de HVAC se adapten y sean resistentes frente a los cambios en los perfiles de carga de los edificios y al envejecimiento de los componentes.
Active Performance Management de Armstrong ofrece una solución perfecta. Datos en tiempo real, inteligencia incorporada, redundancia paralela y mantenimiento preventivo ayudan al mantenimiento y a que los gerentes de instalaciones mantengan sus sistemas resistentes y eficientes a medida que los componentes envejecen y las cargas de los edificios cambian.
Pearson Corporate Center es una instalación de 300,000 pies cuadrados en Toronto que consiste en dos torres de oficinas de ocho pisos unidas por un atrio central.
En el año 2018, los propietarios del edificio pidieron a Armstrong que actualizaran las bombas originales a nuevas bombas Design Envelope. Armstrong reemplazó 6 bombas de velocidad constante por nuevas bombas inteligentes Design Envelope y conectadas a la nube. Sobre la base de los cálculos de modelado, se esperaba que el nuevo sistema produjera un ahorro energético del 64%. El ahorro real de energía supero el 80%.
RESULTADOS CLAVE:
Conozca más sobre Armstrong Fluid Technology y nuestras soluciones:
"La naturaleza proactiva y predictiva de ECO*Pulse nos ayuda a identificar problemas y a reaccionar más rápidamente"
Michael B. Hedge
Director de energía/RME, EE. UU.
Oxford Properties
Delta Hotels
Canary Wharf
Brookfield Properties
Sainsbury's
CBRE
Jones Lang LaSalle
Saks Fifth Avenue
Active Performance Management reduce los costos de mantenimiento