O Pump Manager é um serviço de gerenciamento de desempenho baseado em nuvem que ajuda os operadores a manter a eficiência da bomba a longo prazo.
Relatórios e alertas evitam o tempo de inatividade não planejado.
A Armstrong pode rever a lista de seu equipamento instalado, identificar vulnerabilidades e recomendar atualizações.
Faça economia de HVAC em QUALQUER EDIFÍCIO , instale uma bomba Armstrong.
Contate-nos para uma consulta sem compromisso.
Armstrong Fluid Technology © Copyright 2018
Cadastre-se agora e ganhe uma consulta de enregia gratuita
Aprenda com resultados de operações do sistema local e com dados coletados por meio de uma rede de instalações conectadas baseadas em nuvem.
Preveja os requisitos de saída do componente e do sistema usando algoritmos de controle do tipo feed forward para criar as temperaturas internas corretas.
1
As expectativas por eficiência e serviço ininterrupto exigem que os sistemas HVAC sejam adaptáveis e resistentes em face a alterações nos perfis de carga de edifícios e componentes obsoletos.
O Gerenciamento de Desempenho Ativo da Armstrong oferece a solução perfeita. Dados em tempo real, inteligência integrada, redundância paralela e manutenção preventiva ajudam a manutenção, ajudam os gerentes de instalaçao a manter seus sistemas resistentes e eficientes à medida que os componentes envelhecem e as cargas prediais mudam.
O controlador Armstrong IPC 11550 reduz o consumo de energia das Centrais de água gelada gerenciando a saída de componentes para a eficiência otimizada de todo o sistema.
O ECO*Pulse™ é um serviço de Gerenciamento de Desempenho de HVAC para melhorar e manter a eficiência da unidade de água gelada. Usando ECO * Pulse, a Armstrong foi capaz de demonstrar que as torres de resfriamento não estavam recebendo fluxo de ar adequado.
Depois que essa questão foi tratada, a eficiência do sistema melhorou para 0,65 kw / ton. A economia de energia nos primeiros 3 anos está em via de atingir os US $ 722,000.
2
3
4
Oxford Properties
Delta Hotels
Canary Wharf
Brookfield Properties
Sainsbury's
CBRE
Jones Lang LaSalle
Saks Fifth Avenue
"A natureza proativa e preditiva do ECO * Pulse nos ajuda a identificar problemas e reagir mais rapidamente"
Michael B. Hedge Gerente de Energia / RME, EUA