Armstrong Fluid Technology © Copyright 2025

CASE STUDY  |  Denver, CO,  USA

BENEFITS

A Denver, Colorado contractor upgraded an H-51 Bronze with our Compass R20-75 Stainless Steel, for the below logistics centre.

 
In the default AUTO mode, the Domestic hot water recirculation system operated for 18 hr/day or 3,240 hr/year.  

 
The Design Envelope energy savings provided a payback of less than 2 years, including the price premium of a Compass R vs. replacing with a constant speed H-51.

Armstrong kündigt Revolution bei Umwälzpumpen an

Am Dienstag, 18. März, lassen wir Punkt 14 Uhr den Vorhang fallen und wir können versprechen: Da werden alle Augen machen. Denn uns ist es wirklich gelungen, die Umwälzpumpe neu zu erfinden. Unsere Innovation ist kleiner leichter, effizienter und vor allem wartungsärmer als die bisher bekannten Lösungen.

Recirculateurs en ligne à rotor noyé à haut rendement qui ne nécessitent aucune maintenance

Les produits de haute qualité d‘Armstrong incluent


Une technologie à aimant permanent et les meilleurs moteurs européens conformes à la directive ErP pour optimiser l’efficacité énergétique et la performance et pour permettre au propriétaire/locataire de faire des économies.


La gamme de circulateurs d‘Armstrong fabriquée en Europe offre un choix varié d’avantages pour toutes les applications de chauffage et de refroidissement de l’eau domestique.

Rendement élevé 

Commande électronique 

Technologie à aimant permanent 

Mise en service manuelle 

Fonctionnement stable 

Très faible consommation d’énergie

Vis de purge

Utilisation simple 

Compact en direction axiale 

Bornier intégré 

Adaptation automatique aux conditions ambiantes du client 

Ne nécessitent aucune maintenance

MÖCHTEN SIE EINE EINTRITTSKARTE ZUR ISH ERHALTEN? FÜLLEN SIE DIESES FORMULAR AUS UND SIE ERHALTEN EIN KOSTENLOSES TICKET.

ÉCONOMISEZ AVEC 
LE COEUR

NOS SOLUTIONS PERFORMANTES POUR LE CYCLE DE VIE DES BÂTIMENTS

Optimiert für Wärmepumpen 

Die von Armstrong angekündigte Neuheit wurde speziell für den Einsatz in Wärmepumpenanwendungen entwickelt, sie soll nicht nur die Effizienz steigern, sondern auch die Installationskosten drastisch reduzieren im Vergleich zu herkömmlichen Umwälzpumpen. Außerdem ist die Neuheit konsequent nachhaltig. 

Der Armstrong Design 
Envelope-Umwälzpumpe verfügt über:

Hocheffizientes Zirkulatordesign mit quadratischer Steuerung 

Höhere Durchflussregelung zur Steigerung der Wärmepumpeneffizienz 

56,4 % Treibhausgaseinsparung im Vergleich zu einem Standardmodell

Hat das niedrigste Gewicht auf dem Markt, nur 4 kg

Unser Motor hat 70 % weniger Kupfer im Vergleich zu einem Standard-Wechselstrommotor

Lieferung mit umweltfreundlicher Lieferlogistik möglich

Kann in Großverpackungen ohne Einzelkartons verpackt werden

Lässt sich problemlos in maximal 30 Minuten reparieren

Besteht zu 97 % aus wiederverwertbaren Bestandteilen