Esta es la compra de la bomba más inteligente.  

LLEVE SUS PROYECTOS Y SUS RESULTADOS AL MÁXIMO NIVEL 

Ahorre en los costos iniciales con un dimensionamiento preciso 

Ahorre en la mano de obra de instalación con una puesta en marcha sencilla   

Evite las llamadas por servicio causadas por problemas de rendimiento  

Agregue más valor a las llamadas por servicio  

La tecnología Design Envelope supera a la de los variadores de velocidad comunes de la industria  
Piezas de repuesto fáciles de conseguir  
El diseño de la bomba de serie ofrece facilidad de instalación y es totalmente reparable  
Bombas monofásicas de 1/3 a 2 hp para hasta 18 m de altura/cabezal  
Seguimiento del rendimiento facilitado mediante conectividad inteligente 
Si necesita más información sobre cómo conseguir todo este valor para su próximo proyecto, comuníquese con nosotros.  
Vea este video sobre nuestras bombas Design Envelope inteligentes y conectadas, con motores monofásicos.  
Solution OutlineCase StudyWebinar RecordingsVideosService & Support
¡Aumente la eficiencia de la bomba en hasta un 30%! 
Además, acceda a informes y datos de mantenimiento en base a las condiciones y al análisis predictivo.
Ahorre energía y reduzca la huella de carbono.

Logre una mejora del rendimiento para las bombas Armstrong Design Envelope.

Descargar el folleto

EVITE PROBLEMAS DE RENDIMIENTO CON UNA SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO DE GESTIÓN PUMP MANAGER 

Con la compra de un paquete de mejora del rendimiento Performance Upgrade, obtendrá una suscripción de 1 año a Pump Manager Professional, nuestro servicio basado en la nube que le ayuda a realizar un seguimiento y mantener la eficiencia de las bombas, y a prevenir problemas graves de rendimiento en su sistema de climatización. Las alertas por SMS y correo electrónico, junto con los informes periódicos, le ayudarán a resolver los problemas y a evitar el desperdicio de energía y los costos de mantenimiento. 

Vea algunos ejemplos en este informe técnico. “Les dijimos que podíamos ver el rendimiento de las bombas de forma remota, que las bombas funcionaban cerca de sus cabezales de desconexión y que había un pequeño consumo de energía incluso con flujo cero en el sistema. El cliente accedió a llevar a cabo un examen del sistema y se sorprendió al saber que la válvula estaba realmente cerrada y no había flujo” 

Descargar informe técnico

360 Service and Support

El programa de servicios “360 Service and Support” brinda asistencia completa a ingenieros, contratistas y propietarios.

Manténgase informado

Los informes y las alertas evitan tiempos de inactividad no planificados.

Detalles de las bombas monofásicas DEPM 

El servicio de gestión activa del rendimiento Active Performance Management en un complejo de oficinas en 20 Bay Street, Toronto 

ESTUDIO DE CASO  |   

Caudal de diseño original de las bombas del sistema de climatización:
4920 L/min a 96 metros

Caudal revisado (de acuerdo con las estimaciones de rendimiento):
4088 L/min a 32 metros

Tras la instalación, los datos de caudal de Pump Manager mostraron que las necesidades eran aún menores. Con el uso de los ajustes de software disponibles en los controles Design Envelope, Armstrong redujo el caudal a 3030 L/min a 24,4 metros. Con la selección de bombas de la capacidad adecuada y la tecnología de velocidad variable inteligente de Design Envelope, el ahorro energético de las bombas es de más de 52.000 dólares al año.

En dos situaciones distintas, el gestor de bombas Pump Manager generó advertencias clave relacionadas con la operación del sistema. El primer caso fue un informe de niveles de caudal inusuales, y el segundo fue un informe de vibración excesiva. En ambos casos, la información ayudó a evitar grandes pérdidas de energía y costosas reparaciones. El rendimiento y la eficiencia alcanzados por las bombas permitieron que el proyecto pudiese acceder a un programa de incentivos del gobierno local para compensar los costos del proyecto.

Descargar el estudio de caso

Instrucciones de instalación del controlador DEPC 

Introducción a Pump Manager 

Armstrong Fluid Technology © Copyright 2022