Minimaler Aufwand – großes Einsparpotential durch optimierte Energieeffizienz

Einsparpotentiale erkennen

Pump Manager

Ein Großteil aller installierten Pumpen sind ineffizient.

Ein kürzlich realisiertes Projekt in einem Kinokomplex senkte den Energieverbrauch der eingebauten Pumpe um 40% und führte zu jährlichen Einsparungen von über 13.500€

Der Energievebrauch eines Hotels wurde durch Austausch einer drei Jahre alten Pumpe um 40% gesenkt.

Pump Manager ist ein cloudbasierter Dienst, mit dem Betreiber Ihre Pumpenleistung optimieren und langfristig aufrechterhalten können.

Sie möchten HKL Kosten einsparen? Dann installieren Sie eine Armstrong Pumpe!
Sie möchten eine kostenlose Beratung? Sprechen Sie uns an!

Armstrong Fluid Technology © Copyright 2018

Erfahren Sie, wie Sie ab sofort sparen können. 

JA, ICH MÖCHTE AB SOFORT SPAREN

Vereinbaren Sie noch heute einen kostenlosen Beratungstermin.

FLOW INFORMS! Der Förderstrom, aus dem sich viele wichtige Informationen ableiten lassen, hat großen Einfluss auf Ihren Energieverbrauch. Investieren Sie in eine intelligente Pumpe und lernen Sie aus den gewonnenen Daten. 

Stellen Sie Ihre Kühltürme auf variablen Förderstrom um.


Optimieren Sie den Kondensatorkreislauf. 

Bestimmen Sie die optimale Größe Ihrer Kältemaschine. 


1

ERZIELEN SIE DURCH NUR KLEINE VERÄNDERUNGEN SCHNELLE ERFOLGE

Ein kürzlich realisiertes Upgrade eines Reglers veranschaulicht das Energiesparpotential von Design Envelope Pumpen.


Armstrong ersetzte den vorhandenen Regler durch einen Regler der neuesten Generation. Der Stromverbrauch der Pumpe sank dadurch um 31,7%. 

Starten Sie Ihr Effizienz-Projekt direkt mit der Pumpe - Sie werden begeistert sein, wie schnell sich die Investitionen amortisieren.

FALLSTUDIE  |  DELTA HOTEL, KANADA

VORTEILE

Auf Empfehlung durch Armstrong ersetzte das Delta Hotel seine vorhandenen DualArm Pumpen durch eine neue Tango Pumpe. Obwohl die ursprüngliche Pumpe erst dreieinhalb Jahre alt war, ist die neue Tango Pumpe mit neuem Design, neuen Steuerungsalgorithmen und Leistungsmanagement Funktionen die bessere Wahl. Nach Installation und Abstimmung gemäß der erbrachten Leistung der ursprünglichen Pumpe produziert die neue Tango Pumpe heute den gleichen Förderstrom bei 40% geringerem Energieverbrauch.

WESENTLICHE KOMPONENTEN

 Tango 4322, 2x2x5 

Fallstudie herunterladen
2
3
4

UNTERNEHMEN AUF DER GANZEN WELT VERTRAUEN AUF ARMSTRONG-PUMPEN

Oxford Properties

Delta Hotel

Canary Wharf

Brookfield 
Properties

Sainsbury's 

CBRE

Jones Lang Lasalle

Saks Fifth Avenue

“Die Anlage übertrifft unsere Erwartungen. Sie ist zuverlässig, wartungsfreundlich und arbeitet mit niedrigen Betriebskosten. Einfach großartig.”
 
Pawel Szewczuk, Technischer Leiter

Delta Hotels, Kanada